這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
8491A 同軸固定式衰減器,直流至 12.4 GHz
在寬廣的頻率範圍內提供精準的衰減、平坦的頻率響應,以及超低的 SWR
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
產品特性
卓越的射頻效能
- 頻率範圍:直流至 12.4 GHz
- 最大 SWR:1.2 至 4 GHz、1.3 至 12.4 GHz
功率處理能力
- 最大輸入功率:2 W(平均值)、100 W(峰值)
產品特性
- 連接器:N 型公頭、母頭
Keysight 8491A 同軸固定衰減器可在寬廣的頻率範圍內提供精準的衰減、平坦的頻率響應,以及超低的駐波比(SWR)。此衰減器具有 N 型連接器,標稱衰減值為 3 dB 和 6 dB,可以 10 dB 為單位,從 10 dB 漸增至 60 dB。此衰減器經過掃頻測試,確保它在所有頻率下均符合規格。貼在每個衰減器上的標示牌註明了校驗點。
您對 8491A 感興趣嗎?
HTTP ERROR 503 ServletResolver service missing, cannot service requests
URI: | /content/keysight/tw/zh_tw/products/accessories/attenuators/8491a-coaxial-fixed-attenuator-dc-12-4-ghz/_jcr_content/root/responsivegrid/responsivegrid/keysight_layout_cont/colcntrl-1/column-2/keysight_options_upg.nocache.html |
---|---|
STATUS: | 503 |
MESSAGE: | ServletResolver service missing, cannot service requests |
SERVLET: | org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.DispatcherServlet-70da62dd |
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助