這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 資料擷取桌上型系統
- 34980A 多功能切換/量測主機和模組
- 34952A 適用於 34980A 用的多功能模組,含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 和總和器
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
34952A 適用於 34980A 用的多功能模組,含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 和總和器
適用於 34980A 用的多功能模組,含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 和總和器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
在一個模組中結合 32 位元的數位 I/O、一個 100 kHz 的閘控總和器、以及兩個 +/- 12V 類比輸出。
HIGHLIGHTS
- 32 位元數位 I/O
- 100 kHz 閘控總和器
- 兩個 1mV 解析度的 +/-12V 類比輸出
Keysight 34980A 多功能切換/量測設備用的 Keysight 34952A 模組,為各種感應和控制應用提供了相當大的彈性。這個接地參考模組結合了四個 8 位元的數位輸入和輸出頻道、一個 100 kHz 的閘控總和器、以及兩個 ±12V 類比輸出。數位輸入和總和器輸入可以包含在一次掃描中。數位和事件計頻器輸入的警示限制會被連續評估,甚至可擷取及記錄各次掃描間的警示狀況。
數位 I/O 支援 TTL 位準。這些頻道可搭配外部電源供應器使用,以控制外部裝置或感應限制切換器和數位匯流排的狀態。並沒有任何複雜的交握模式。
類比輸出可以 1mV 的解析度,輸出高達 +/-12V 或 10mA DC。它們可以用來提供偏壓電壓給您的待測裝置、控制您的類比可程控電源供應器、或使用輸出作為您的控制系統的調整點。
標準的 50 接腳 Dsub 接頭,可以搭配標準的接線、端點區塊模組或大部份的互連解決方案使用。
是德科技客服中心提供您需要的協助