這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
15433B Transition Time Converter, 500ps
Increase the overall pulse performance for overshoot/reflection-sensitive applications with very low signal reflection
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Increase the overall pulse performance for overshoot/reflection-sensitive applications with very low signal reflection
HIGHLIGHTS
- 輸出轉態時間:500 ps
- 3 dB 點:640 MHz
- 輸入電壓:<10 Vpp
- 插入損耗:<0.2 dB
- 過擊、振鈴:<3%
- 機構體積(長 x 寬 x 高,單位為 mm):43 x 28 x 15
不像傳統的轉換器,這些轉態時間轉換器的新設計可確保遠遠超出 3 dB 點的超低信號反射。
縮短信號轉態時間,也有助於改善過擊與反射敏感應用的整體脈衝效能。
轉換器配有兩個 SMA 連接器,一個公頭,一個母頭。
這些轉換器專門用於把 Keysight 8133A 3 GHz 時序產生器的固定轉態時間(轉態時間 <100 ps),轉換為較慢的固定轉態時間(150 ps、250 ps、500 ps、1 ns、2 ns)進而降低信號頻寬。所有的轉態時間均為振幅的 10% 到 90%。
轉態時間轉換器能夠以堆疊方式擷取轉態,其中間值等於總和值平方的平方根。
這些轉換器也可以和下列產品一起使用:
- 81130A 和 81131A 400 MHz 脈衝/碼型產生器(轉態時間 800/1600 ps)
- 81130A 和 81132A 660 MHz 脈衝/資料產生器(轉態時間 <500 ps)
- 81200 資料產生器/分析儀平台
- 81250 並聯誤碼率測試儀
- 8131A 500 MHz 脈衝產生器(轉態時間 <200 ps)
- 80000 1GHz 資料產生器模組 E2902A、E2903A、E2905A、E2906A(轉態時間 <250 ps)
- 輸出轉態時間:500 ps
- 3 dB 點:640 MHz
- 輸入電壓:<10 Vpp
- 插入損耗:<0.2 dB
- 過擊、振鈴:<3%
- 機構體積(長 x 寬 x 高,單位為 mm):43 x 28 x 15
是德科技客服中心提供您需要的協助