這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
11923A 1.0 mm Female to Circuit Card Launch, DC to 110...
Threads into a package or fixture housing to transition a microwave circuit from microstrip to coaxial connector
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Threads into a package or fixture housing to transition a microwave circuit from microstrip to coaxial connector
HIGHLIGHTS
- 85/110 GHz 1.0 mm 測試系統多功能性
- 建置半密封的封口
- 插入損耗:1.0 dB
- 反射損耗:16 dB
- 最大 CW 功率:6 W
Keysight 11923A 的 1.0 mm 母接頭啟動器是專為旋入套件或夾具外罩所設計的,可用以轉換微波電路。Keysight 11923A 的接頭啟動器是供搭配 110 GHz 測試系統使用,例如 Keysight 8510XF。Keysight 11923A 組裝產品,使用者必須使用相配的套件及安裝接頭,同時,我們也會提供您所需元件線寬的封裝和安裝程序說明。
Keysight 11923A 啟動器擁有 1.00 mm 單端母接頭,具有空中介電介面以及低損耗塑膠珠的支援功能。同時,在另一端玻璃對金屬的密封介面上,包含一組直徑 0.162 mm 的接腳,可用以擴張套件和夾具內部,以連結微波電路。使用者必須自行將接線連到電路板上。如果您需要半密封的封口,您可
以在進行安裝之前,將環氧樹脂塗?在啟動器的螺紋上。Keysight 11923A 隨附安裝啟動器及完整組裝相關的詳細操作說明。
- 85/110 GHz 1.0 mm 測試系統多功能性
- 建置半密封的封口
- 插入損失:1.0 dB
- 折返損耗:16 dB
- 最大 CW 功率:6 W
是德科技客服中心提供您需要的協助