Y1903B 어댑터, 1.0 mm 러기다이즈드 (f)와 2.92 mm (f) 연결용, DC ~ 40 GHz
1.0 mm 러기다이즈드 (f)와 2.92 mm (f) 연결을 위한 이 정밀 어댑터를 사용하여 간단히 동축 디바이스를 측정할 수 있습니다.
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
더 높은 주파수의 동축 디바이스와 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터를 간편하게 측정할 수 있습니다.
주요 특징
- 러기다이즈 1.0mm 커넥터
- 온웨이퍼 및 동축 측정을 위한 사용 편의성
- 삽입 손실(typical): 0.2dB
- 반사 손실: 24dB
- 최대 CW 전력: 10W
- 반복성: 1.0mm에서 -35dB, 2.92mm에서 -40dB
키사이트 Y1903B 정밀 1.0mm 동축-2.92mm 동축 어댑터는 높은 주파수에서 동축 디바이스를 측정하는 간단한 방법을 제공합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?