高周波での同軸デバイスの簡単な測定方法と、堅牢な1.0 mmのコネクタを提供します。

HIGHLIGHTS

  • 1.0 mm堅牢型コネクタ
  • オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
  • 挿入損失(代表値):0.2 dB
  • リターンロス:24 dB
  • 最大CWパワー:10 W
  • 再現性:-35 dB(1.0 mm)、-40 dB(2.92 mm)

Keysight Y1903B 精密1.0 mm同軸-2.92 mm同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~40 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。

ご要望、ご質問はございませんか。