Y1900B 어댑터, 1.0 mm (f) 대 러기다이즈드 1.0 mm (f), DC ~ 120 GHz
다용도의 이 정밀 러기다이즈드 1.0 mm (f) 어댑터를 사용하면 쉽고 정확하게 DC ~ 120 GHz의 온웨이퍼 및 동축 측정을 수행할 수 있습니다.
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
쉽고 정확하게 다용도 온웨이퍼 및 동축 측정이 가능합니다
주요 특징
- 1.0밀리미터 테스트 시스템을 위한 측정 정확도와 다목적성
- 한쪽 끝의 러기다이즈드 커넥터
- 간편한 온웨이퍼 및 동축 측정
- 삽입 손실(통상) : 0.5 dB @110 GHz, 0.7 dB @120 GHz
- 반사 손실: 14 dB(75 ~ 120 GHz)
- 최대 CW 전력: 10 W
- 반복도: -35 dB
키사이트 Y1900B 정밀 1.0밀리미터 동축-러기다이즈드-동축 어댑터를 사용하면 더 높은 주파수에서 간편하게 동축 디바이스를 측정할 수 있습니다. 이 어댑터는 주파수 범위가 DC ~ 120 GHz인 50옴 콤포넌트 측정이 가능하도록 설계되었습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?