- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Interposers
- W3301A LPDDR3 178-ball BGA Interposer for Logic Analyzers
W3301A LPDDR3 178-ball BGA Interposer for Logic Analyzers
Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 1866 Mb/s
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
HIGHLIGHTS
기능
- LPDDR3 178볼 BGA 인터포저는 데이터 속도가 1866Mb/s를 초과하도록 설계. U4164A 로직 분석 시스템과 JEDEC 표준 178볼 LPDDR3 DRAM 사이의 모든 주소, 명령, 제어, DQSt 및 DQ에 연결.
- LPDDR3 신호에 대한 DDR eye 스캔과 버스트 스캔에 대한 액세스 제공
- W3301A는 인터포저 하에서 KOV(Keep-Out Volume)를 줄이기 위해 맞춤형 178볼 LPDDR3 라이저와 함께 제공 (라이저는 옵션형 타사 소켓으로 대체 가능 – 제공되지 않음)
- 모든 솔더 피니시에 사용할 수 있으며 무연 솔더링 온도 프로파일에 견디도록 견고하게 설계
W3301A LPDDR3 178볼 BGA 인터포저에 대한 요구사항
- 향상된 데이터 속도에서 DQ를 캡처할 수 있는 U4164A-01G 또는 U4164A-02G 옵션을 갖춘 U4164A 로직 분석기 모듈
- 컨트롤러 또는 호스트 PC를 포함한 U4164A 로직 분석기 모듈용 섀시
- 2개의 E5406A Soft Touch Pro 프로브와 4개의 U4201A 케이블 (로직 분석기 전면판 커넥터에 160핀 160핀 연결)
- B4661A 메모리 분석 소프트웨어 표준 툴 설치를 통해 얻은 기본 구성(표준 소프트웨어 툴과 기본 구성은 무료)
LPDDR3 178볼 DRAM용 W3301A LPDDR3 경질 BGA 인터포저는 1866 Mb/s를 초과하는 데이터 속도에서 트래픽 읽기 및 쓰기를 동시 캡처할 수 있습니다. E5406A Soft Touch프로브와 U4201A 케이블은 U4164A 로직 분석기 모듈에 W3301A LPDDR3 BGA 인터포저를 연결합니다. W3301A LPDDR3 178볼 경질 BGA 인터포저는 U4164A 로직 분석기를 통해 디버그 및 검증에 중요한 LPDDR3 신호에 액세스할 수 있도록 해줍니다. 프로브는 기존 설계에서 작동하기 때문에 선행 계획이나 재설계가 필요하지 않습니다. 프로브는 LPDDR3 178볼 라이저(포함됨) 또는 옵션형의 타사 소켓(제공되지 않음)을 이용해 DRAM의 볼을 직접 연결하여 LPDDR3 신호를 작동 및 수집할 수 있습니다.
Interested in a W3301A?
Featured Resources for W3301A LPDDR3 178-ball BGA Interposer for Logic Analyzers
Want help or have questions?