검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- DC 전원 솔루션
- PV8900 시리즈 광전지 시뮬레이터
- PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터, 1500 V, 60 A, 30kW, 400/480 VAC
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터, 1500 V, 60 A, 30kW, 400/480 VAC
광전지 어레이 시뮬레이터, 1500 V, 60 A, 30kW, 400/480 VAC
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다.
주요 특징
- 최대 전력: 30 kW DC
- 최대 출력 DC 전압: 1500 VDC
- 입력 전압: 400/480 VAC
- I/V 곡선 사양: 곡선 모드 또는 테이블 모드
- 또한 전통적인 자동 범위 조정 DC 전원 공급기로도 작동합니다
키사이트 PV8931A 광전지(PV) 어레이 시뮬레이터를 사용하면 인버터 최대 전력 지점 추적 알고리즘의 성능을 개발, 검증 및 최적화할 수 있습니다. 인버터 최대 전력 지점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 개발하고 검증하는 일이 점점 더 까다로워지고 있습니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며 종합적인 온도 및 방사 조건의 실외 테스트는 어렵고 많은 비용과 시간이 요구됩니다.
설계 실험실 또는 제조 라인의 키사이트 PV8931A 광전지 어레이 시뮬레이터를 사용해서 실제 광전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. PV8931A PV 어레이 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 I-V 곡선 특성을 빠르게 시뮬레이션해 빠르고 종합적으로 태양광 인버터를 테스트할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?