N6784A 4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
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
키사이트 N6784A는 일반적인 정밀 소싱과 측정을 위해 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
주요 특징
키사이트 N6784A는 일반적인 정밀 소싱과 측정을 위해 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다. 다양한 업계와 여러 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대한 범용 어플리케이션을 지원합니다. N6784A SMU는 이러한 범용 어플리케이션의 많은 작업을 처리할 수 있도록 설계된 다목적 도구입니다. 작동 시 글리치가 없어 커패시턴스가 최대 150 µF에 달하는 경우에도 출력 및 측정 범위 변경 도중 DUT에 안전하게 사용할 수 있습니다. 4사분면 작동 방식이므로 쌍극 전원 공급기나 쌍극 전자 부하로 활용할 수 있습니다. 엔지니어는 N6784A SMU 사용 시 테스트 시스템 또는 실험실 벤치를 위한 만능의 범용 도구가 있다는 자신감을 가질 수 있습니다.
N6784A의 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다.
- 글리치 없는 소싱 및 측정 ― 글리치 없이 출력 및 측정 범위 변경.
- 4사분면 작동 ― 쌍극 전압 또는 전류 소스나 쌍극 CV 또는 CC 전자 부하로 동작.
- 4개의 전류 프로그래밍 범위 - µA 수준까지 정밀하게 전류 소싱.
- 4개의 전류 측정 범위 ― 여러 작동 모드에서 정밀하게 DUT의 전류 수준 캡처.
- 뛰어난 트랜션트 응답 ― 고속 부하 변경 중 전압 또는 전류를 안정적으로 유지.
- DC의 빠른 변조 ― DUT의 시뮬레이션 또는 부하 적용을 위해 최대 100 kHz의 파형 생성.
- 디지털화된 고속 측정 ― 내장된 200 kHz 디지타이저를 사용하여 최대 5 µs 간격으로 DUT의 전력 소비량 캡처/확인.
출력 정격:
- 전압: 최대 ±20 V
- 전류: 최대 ±3 A
- 전력: 20 W
프로그래밍 정확도(30분 예열 후 23°C ±5°C에서. 최소 프로그램부터 최대 프로그램까지 적용):
- 전압, 20 V 범위: 0.025% + 1.8 mV
- 전압, 6 V 범위: 0.025% + 600 µV
- 전류, 3 A 및 1 A 범위: 0.04% + 300 µA
- 전류, 10 mA 범위: 0.25% + 5 µA
출력 프로그래밍 속도:
- 출력 전압은 10 µs 단위로 또는 100 kHz에서 저항 부하까지 변경될 수 있습니다.
측정 정확도(23°C ± 5°C에서):
- 전압, 20 V 범위: 0.025% + 1.2 mV
- 전류, 3 A 범위: 0.03% + 250 µA
- 전류, 100 mA 범위: 0.025% + 10 µA
- 전류 10 µA 범위: 0.025% + 8 nA
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?