Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
N6782A 기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.
주요 특징
정격 출력:
- 전압: 최대 20V
- 전류: 최대±3A
- 전력: 20W
프로그래밍 정확도(30분 예열 후 23°C ± 5°C에서 측정. 최소에서 최대 프로그램 적용):
- 전압, 20 V 범위: 0.025% + 1.8 mV
- 전압, 6 V 범위: 0.025% + 600 킮
- 전류, 3 A 및 1 A 범위: 0.04% + 300 µA
- 전류, 300mA 범위: 0.03% + 150µA
출력 프로그래밍 속도:
- 10 μs 또는100 kHz에서 저항 로드에서 출력 전압의 변화 있을 수 있다.
전류 측정 정확도(23°C ± 5°C 기준):
- 전압, 20V 범위: 0.025% + 1mV *
- 전류, 3A 범위: 0.03% + 200µA*
- 전류, 100mA 범위: 0.025% + 7µA*
- 전류10µA 범위: 0.025% + 8nA
* 완벽한 측정 범위조정 지원
키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트를 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다. 전류의 소싱 및 싱크 기능과 함께 최대 100Hz의 출력을 변조할 수 있는(2-Quadrant 작동) N6782A는 DC/DC 컨버터, 전력 측정 장치, 전력 앰프 및 전력 관리 IC 등 다양한 디바이스의 고급 기능 테스트에 완벽한 제품입니다. DUT의 입력 스테이지는 고속 소싱 및 파형 기능으로 자극할 수 있습니다. 한편, 전자 로드 기능으로 출력 스테이지를 로드 다운시키고 측정할 수 있어 완벽한 테스트 솔루션을 제공합니다.
완벽한 측정 범위조정은 동적 전류를 측정할 때의 어려움을 해소해줍니다. 완벽한 측정 범위조정을 통해 엔지니어는 어떤 글리치나 측정 중단 없이 동적 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. DUT가 소모시키는 전류가 변함에 따라 SMU는 가장 정확한 측정 결과를 제공할 전류 측정 범위를 자동으로 즉시 탐지하고 이 범위로 원활하게 전환합니다. SMU에 내장된 18비트 디지타이저와 결합시키면 완벽한 측정 범위조정을 통해 28비트라는 전례 없는 수준의 유효 수직 분해능이 실현됩니다. 이를 통해 엔지니어는 nA ~ A 범위에서 단일 패스 및 단일 화면으로 이전에 볼 수 없었던 전체 전류 파형을 관찰할 수 있어 최고 수준의 생산성 개선과 전력 소비에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
N6782A의 기타 특징 및 이점:
- 글리치 없는 소싱 및 측정 ― 어떤 글리치도 없이 출력과 측정 범위 변경
- 2-Quadrant 작동 ― 전압 또는 전류 소스, 또는 CV 또는 CC 전자 로드로 작동
- 4개의 전류 측정 범위 ― 여러 가지 작동 모드에서 DUT의 전류 레벨을 정확하게 캡처
- 뛰어난 transient 응답 ― 고속 로드 변경 중에 전압 또는 전류를 안정적으로 유지
- 빠른 DC 변조 ― DUT를 자극하고 로드 다운시키기 위한 최대 100kHz의 파형 생성
- 속 디지털화 측정 ― 내장된 200kHz 디지타이저로 5µs마다 DUT의 전력 사용 캡처 및 관찰
Other N6700 SMUs:
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?