주요 특징

SNS 시리즈 N4002A는 공칭 ENR이 15 dB인 10 MHz ~ 26.5 GHz 노이즈 소스입니다. 이 디바이스를 사용하면 최대 노이즈 지수가 30 dB인 DUT를 정확하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. N4002A 노이즈 소스는 다양한 커넥터를 제공하며 표준 커넥터는 APC 3.5(mm)입니다.

  • ENR(Excess Noise Ratio) 교정 데이터가 전자 방식으로 저장되므로 사용자에 의한 오류가 감소합니다.
  • NFA로 ENR 데이터가 자동으로 다운로드되므로 전체 셋업 시간이 단축됩니다.
  • 온도 보정으로 측정 정확도가 개선되므로 디바이스 성능 사양을 보다 세밀하게 파악할 수 있습니다.
  • 3.5mm 커넥터가 기본 제공되며 옵션 001로 Type-N 커넥터 구입이 가능합니다.
최대 주파수
26.5 GHz
최대 주파수
26.5 GHz
더 보기
ENR Range:
12 to 17 dB
ENR 자동 다운로드:
ENR(Excess Noise Ratio) - 일반:
12-17 dB
Frequency Range:
10 MHz to 26.5 GHz
최대 주파수:
26.5 GHz
CAT/VNA 시작 주파수:
10 MHz
최소 주파수 범위:
10 MHz
온도 보정:
유형:
Smart Noise Source (SNS Series)
작업 도구:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)

표준 구성

N4002A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?