- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Electrodes and Resistors
- B2980 시리즈 포함 N1413용 N1424C 비저항 셀(26/50/76 mm 직경 전극)
B2980 시리즈 포함 N1413용 N1424C 비저항 셀(26/50/76 mm 직경 전극)
삼축 입력 터미널 구성으로 정확하게 최대 10 PΩ의 높은 저항 측정
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
주요 특징
- 전극(직경: 26/50/76mm)은 ASTM D-257과 같은 다양한 절연 측정 표준을 충족할 수 있습니다
- 삼축 입력 단자 구성이 외부 노이즈로 인한 영향을 최소화하며, 그 결과 최대 10 POhm의 높은 저항을 정확하게 측정할 수 있습니다
- 인터로크 회로가 내장되어 있어 안전한 고전압 측정이 가능합니다
N1424C는 B2985B/87B와 함께 작동하도록 설계되었습니다
전위계/고저항 미터. 절연 소재의 표면 또는 체적 저항/비저항을 측정하는 데 사용됩니다 N1424C를 B2985B/87B에 연결하려면 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터가 필요합니다.
키사이트 B2980B 시리즈 펨토미터/피코미터와 전위계/고저항 미터에 대해 자세히 알아보십시오.
N1424C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: B2980 시리즈 포함 N1413용 N1424C 비저항 셀(26/50/76 mm 직경 전극)
다른 도움이 필요하십니까?