- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Electrodes and Resistors
- N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes)
N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes)
Accurately measure high resistance up to 10 PΩ with triaxial input terminal configuration
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
HIGHLIGHTS
- 전극(직경: 26/50mm)은 ASTM D-257 같은 다양한 절연 측정 표준을 충족시킬 수 있습니다.
- 삼축 입력 단자 구성이 외부 노이즈로 인한 영향을 최소화하며 그 결과 최대 10PΩ의 높은 저항을 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다.
N1424B는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하기 위해 설계되었으며 절연 물질의 표면 또는 용량 저항/저항성을 측정하는 데 사용됩니다. N1424B를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터가 필요합니다.
Interested in a N1424B?
Featured Resources for N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes)
Want help or have questions?