- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Electrodes and Resistors
- N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes)
N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes)
Accurately measure high resistance up to 10 PΩ with triaxial input terminal configuration
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
HIGHLIGHTS
- 전극(직경: 50mm)은 ASTM D-257 같은 다양한 절연 측정 표준을 충족시킬 수 있습니다.
- 삼축 입력 단자 구성이 외부 노이즈로 인한 영향을 최소화하며 그 결과 최대 10PΩ의 높은 저항을 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다.
N1424A는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하기 위해 설계되었으며 절연 물질의 표면 또는 용량 저항/저항성을 측정하는 데 사용됩니다. N1424A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터가 필요합니다.
Interested in a N1424A?
Featured Resources for N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes)
Want help or have questions?