검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1231B PCI 3축 레이저 보드(외부 샘플링 포함)
외부 샘플 입력과 유연한 하드웨어 IO와 함께 고분해능 측정을 제공하는 PCI 버스에 대한 다축, 고성능 레이저 축 보드
주요 특징
일반
- 플랫폼과 크기: PC-PCI, 98 x 312 mm
- 보드당 축 수: 3
- 분해능 확장: x1024
- 외부 샘플 및 데이터 홀드 입력: 4 + 4
평면 미러 옵틱을 사용한 작동
- 분해능: 0.15 nm
- 최대 속도(레이저 헤드에 의해서도 제한됨): 2800 mm/sec
타이밍
- 위치 데이터 갱신률: 20 MHz
- 외부 비동기 샘플 불확도: ± 4 ns
- 비동기 데이터 홀드 불확도: ± 25 ns
- 동기 데이터 홀드 불확도: ± 1 ns
특수 기능
- 단순 프로그래밍 API(Windows NT4/2000/XP)
- 유연한 하드웨어 인터페이스
- 온보드 프로그래밍 가능 샘플/홀드 클럭
키사이트 N1231B PCI 3-축 레이저 보드(외부 샘플링 포함)는 위치 모니터링과 폐쇄 루프 서보 제어를 위한 3-축 레이저 간섭계 측정을 구현하는 레지스터 기반 PCI 버스 보드입니다. 사용자 시스템과 쉽게 동기화할 수 있는 4개의 데이터 홀드 입력과 함께 4개의 외부 샘플 입력이 있습니다. 하드웨어 출력과 인터럽트 기능이 모두 포함된 여러 임계값 비교 레지스터를 이동 제한과 범위 내 또는 범위 밖 감지 기능에 사용할 수 있습니다. 홀드 입력으로 제어되는 이중 모드 하드웨어 위치 출력은 최대 20MHz 속도의 36-비트 축 위치 데이터에 대한 32-비트/축 병렬 인터페이스 또는 36-비트 멀티플렉싱 인터페이스를 제공합니다. 사용자는 최대 100kHz(3축 위치 및 속도) 또는 200kHz(위치 또는 속도만) 속도로 PCI 버스에서 외부적으로 샘플링된 위치 및 속도 데이터와 소프트웨어 방식으로 샘플링된 위치 및 속도 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다.
- 하나의 98x312mm 보드에서 3축 레이저 측정
- 4개의 외부 샘플 입력(축당 1개, 시스템 샘플 1개)
- 4개의 외부 데이터 홀드 입력(하드웨어 위치 입력용)
- 유연한 하드웨어 인터페이스
- 온보드 프로그래밍 가능 샘플/홀드 클럭
- 단순 프로그래밍 API(Windows NT4/2000/XP)
- 0.15nm(lambda/4096), 평면 미러 간섭계 사용
- PCI 규격 준수
주요 사양
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
20000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
20000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.15
± 1107*
더 보기
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
20000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
N1231B에 관심이 있으십니까?
PCI 3축 레이저 보드(외부 샘플링 포함)의 역량 확대
특집 리소스: N1231B PCI 3축 레이저 보드(외부 샘플링 포함)
다른 도움이 필요하십니까?