- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- MX0105A InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 20 GHz
MX0105A InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 20 GHz
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할수 있습니다.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 20 GHz 대역폭 -- InfiniiMax MX0023A 프로브 앰프와 함께 사용 시
- SMA 고정 차동 쌍에 연결
- 단일 채널로 차동 신호를 측정하여 추가 오실로스코프 채널이 필요치 않음
- SMA 커넥터 간 범위를 바꿀 수 있는 반강성 동축 포함
- 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 가능
- 최대 입력 전압 =2.28 Vrms(Vin-Vcm_term)
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할수 있습니다. SMA 헤드를 사용하면 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 작업을 수행할 수 있으며 이는 HDMI 및 MIPI M-PHY와 같은 신호 표준에서 요구하는 작업입니다. 종단 전압은 제공되는 케이블과 DC 전원 공급기를 사용하여 외부에서 적용됩니다.
MX0105A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: MX0105A InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 20 GHz
다른 도움이 필요하십니까?