검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E9322A 피크 및 평균 전력 센서, 50 MHz - 6 GHz, 1.5MHz 대역폭
E9322A 전력 센서는 비디오 대역폭이 1.5 MHz로, Bluetooth와 같은 TDMA 및 CDMA 무선 형식에 대한 타임 게이트 피크, 평균, 피크 대 평균 비율 전력 측정에 적합합니다.
주요 특징
- 1.5 MHz의 비디오 대역폭, Bluetooth® 및 cdmaOne 분야에 적합
- 빠른 측정 속도, GPIB를 통한 초당 최대 1000회의 수정 판독
- 넓은 동적 범위
- EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도, 대역폭 수정 저장
- 정밀 type-N 커넥터 기본 제공
- EPM-P(E4416A/17A) 시리즈 및 P-시리즈(N1911A/12A) 전력계에서 작동
E9322A에 관심이 있으십니까?
E-시리즈 피크 및 평균 전력 센서, 50 MHz ~ 6 GHz의 역량 확대
특집 리소스: E9322A E-시리즈 피크 및 평균 전력 센서, 50 MHz ~ 6 GHz
다른 도움이 필요하십니까?