Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- DC 전원 솔루션
- E4360 시리즈 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터
- E4367A 구성 E4360A SAS 메인프레임(E4361A 모듈 2개)
무엇을 찾고 있습니까?
E4367A 구성 E4360A SAS 메인프레임(E4361A 모듈 2개)
구성된 E4360A SAS 메인프레임(E4361A 모듈 2개)
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
E4367A는 하나의 E4360A 메인프레임과 두 개의 E4361A 모듈로 이루어진 사전 구성된 태양광 어레이 시뮬레이터로, 완벽한 테스트를 거쳐 조립한 이중 출력 태양광 어레이 시뮬레이터 형태로 공급됩니다.
주요 특징
메인프레임에는 두 개의 E4361A 모듈이 포함됩니다.
E4367A는 하나의 E4360A 메인프레임과 두 개의 E4361A 모듈로 이루어진 사전 구성된 태양광 어레이 시뮬레이터로, 완벽한 테스트를 거쳐 조립한 이중 출력 태양광 어레이 시뮬레이터 형태로 공급됩니다. 태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 키사이트 E4361A는 510 W 태양광 어레이 시뮬레이터 DC 전력 모듈. E4361A는 출력 커패시턴스가 매우 낮은 전류 소스로, 빠른 I-V 곡선 변경을 제공하므로 다양한 환경 조건(예: 온도, 연령, 일식/월식, 스핀)에서 다른 태양광 어레이 출력을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다.
E4360A SAS 메인프레임은 2U 높이이므로 랙 공간이 절약되는 이점도 있습니다. LAN, USB, GPIB 인터페이스가 기본으로 제공됩니다. 테스트 시스템 소프트웨어 개발을 간소화하기 위해 14360A 시스템 제어 도구 소프트웨어 패키지가 모든 E4360A SAS 메인프레임에 무료로 제공됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 여러 SAS의 프로그래밍과 제어가 간소화됩니다. SAS 시스템에서 하나의 함수 호출로 최대 100개의 E4360 출력을 설정 및 제어할 수 있습니다.
E4360 SAS는 독립형 기성 장비로 제공되며, 모든 장비와 소프트웨어가 통합 및 설치된 후 정확한 사양에 따라 구성된 완전 턴키형 태양광 어레이 시뮬레이터 시스템에 통합된 채로 키사이트로부터 구입할 수도 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?