검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- DC 전원 솔루션
- E4360 시리즈 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터
- E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터 메인프레임, 1200W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터 메인프레임, 1200W
모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터 메인프레임, 1200W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 최대 2개의 E4360 시리즈 모듈이 들어가는 1200W, E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터는 2U 높이, 2슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문해야 합니다. LAN, USB, GPIB 인터페이스를 기본으로 제공합니다.
주요 특징
최대 총 출력 전력(= 총 모듈 출력 전력의 합)
- 1200 W, 200 - 240 VAC 입력 범위에서 작동 시
- 600 W, 100 - 120 VAC 입력 범위에서 작동 시
AC 입력
- 공칭 입력 등급: 100 VAC - 240 VAC; 50/60/400 Hz
- 입력 범위: 86 VAC - 264 VAC
- 최대 입력 전력: 2000 VA, 2000 W
보호 응답 특성
- INH 입력: 5 µs, 억제 신호 수신부터 셧다운 시작까지
- 연결된 출력 결함: < 10 µs(결함 신호 수신부터 셧다운 시작까지)
키사이트 최대 2개의 E4360 시리즈 모듈이 들어가는 1200W, E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터는 2U 높이, 2슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문해야 합니다. LAN, USB, GPIB 인터페이스를 기본으로 제공합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?