- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 스위치
- 8767K 다중 포트 동축 스위치, DC ~ 26.5 GHz, SP4T
8767K 멀티포트 동축 스위치, DC ~ 26.5 GHz, SP4T
뛰어난 반복성, 긴 수명, 탁월한 격리 기능을 작고 견고한 패키지에 담아 제공합니다
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 5백만 주기(통상)
- 0.03 dB의 반복도(통상)
- 비종단
- 전류 인터럽트 및 위치 표시 기능
- 뛰어난 아이솔레이션
- ATE 어플리케이션을 위한 손쉬운 GPIB 구현
키사이트 8767K 단극, 4-스로우 마이크로파 스위치는 키사이트 849X 스텝 감쇠기 제품군과 동일한 입증된 기술을 활용합니다. 이 스위치는 견고한 신뢰성, 탁월한 반복도(통상 0.03 dB), 긴 작동 수명, 작은 크기가 강점입니다. 접촉 안정화 시간을 포함한 스위칭 시간은 20 ms 미만입니다. 이 스위치는 자체 인터럽팅 접촉부를 포함하고 있어, 전력 소비가 최소화되고 드라이버 회로 설계가 간소화됩니다. 제품 또는 시스템의 요구 사항에 맞게 폭넓은 솔레노이드 전압(24볼트 표준, 선택적으로 5볼트 또는 15볼트)을 선택할 수 있습니다.
8767K에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8767K 다중 포트 동축 스위치, DC ~ 26.5 GHz, SP4T
다른 도움이 필요하십니까?