11903C 어댑터, 2.4 mm (m) ~ Type-N (f), DC ~ 18 GHz
반사 손실이 >28 dB이고 반복도가 -48 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
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
반사 손실이 >28 dB이고 반복도가 -48 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.
주요 특징
키사이트 11903C는 작동 주파수가 DC ~ 18 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-type-N(암) 어댑터입니다.
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 28 dB
- 반복도: -48 dB
특징
- 전기 길이: 46.1 mm(1.85인치)
- 전체 길이: 57.4 mm(2.26인치)
- 직경: 15.7 mm(0.62인치)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?