11901C 어댑터, 2.4 mm (m) ~ 3.5 mm (f), DC ~ 26.5 GHz
반사 손실이 >32 dB이고 반복도가 -54 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
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
반사 손실이 >32 dB이고 반복도가 -54 dB인 우수한 RF 성능.
주요 특징
Connector Type
- 2.4 mm (m), 3.5 mm (f)
RF 성능
- 반사 손실: > 32 dB
- 반복도: -54 dB
특징
- 전기 길이: 16.1 mm(0.63인치)
- 전체 길이: 20.2 mm(0.80인치)
- 직경: 9.0 mm(0.35인치)
키사이트 11901C는 작동 주파수가 DC ~ 26.5 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-3.5 mm(암) 어댑터입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?