11900B 어댑터, 2.4 mm (f) ~ 2.4 mm (f), DC ~ 50 GHz
반사 손실이 >26 dB이고 반복도가 -44 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
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
반사 손실이 >26 dB이고 반복도가 -44 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.
주요 특징
키사이트 11900B는 작동 주파수가 DC ~ 50 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(암)-2.4 mm(암) 어댑터입니다.
유형
- 커넥터 유형: 2.4 mm (f), 2.4 mm (f)
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 26 dB
- 반복도: -44 dB
특징
- 전기 길이: 12.4 mm(0.49인치)
- 전체 길이: 18.5 mm(0.73인치)
- 직경: 8 mm(0.31인치)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?