Features superior RF performance with >26 dB return loss and -44 dB repeatability

HIGHLIGHTS

  • 2.4mm(メス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 50GHz
  • リターン・ロス: > 26 dB
  • 再現性: -44 dB
  • 電気長: 12.4 mm
  • 全長: 18.5 mm
  • 直径: 8.0 mm

Keysight 11900Bは、 DC - 50GHzで使用する2.4mm(メス)- 2.4mm(メス)の度量衡グレードのアダプタです。

ご要望、ご質問はございませんか。