검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 전력 분배기 및 분할기
- 11667B 전력 분배기, DC ~ 26.5 GHz
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11667B 전력 분배기, DC ~ 26.5 GHz
소스 레벨링 또는 비율 측정 분야에 사용할 경우 보조 암에서 뛰어난 출력 SWR을 제공합니다.
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
소스 레벨링 또는 비율 측정 분야에 사용할 경우 보조 암에서 뛰어난 출력 SWR을 제공합니다.
주요 특징
우수한 RF 성능
- 등가 출력 SWR: 1.22
- 최대 입력 전력: 0.5 W
- 삽입 손실: 7 dB
- 두 포트 간 추적: 0.25 dB ~ 18 GHz, 0.40 ~ 26.5 GHz
키사이트 11667B 전력 분배기는 키사이트 8757 스칼라 네트워크 분석기를 사용한 광대역 비율 측정 시 권장됩니다. 이 2-레지스터 유형 전력 분배기는 소스 레벨링 또는 비율 측정 분야에 사용할 경우 보조 암에서 뛰어난 출력 SWR을 제공합니다. dc ~ 26.5 GHz의 주파수 범위의 출력 암들 간 추적을 통해 최소한의 불확실도로 대역폭 측정이 가능합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?