お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
モジュール型でスケーラブルな5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームはさまざまな方法や周波数でのテストを実現
キーサイトの5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームは、スケーラブルなモジュール型で、さまざまな方法や周波数でのテストを実現します。 このプラットフォームは次の主要な製品で構成されています。
- E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
- 世界で最も強力で統合された5Gネットワークエミュレーター
- 複数の無線アクセステクノロジーを1台で同時にサポートし、システムサイズや設置面積を最小化
- 5G NRを非スタンドアロン(NSA)とスタンドアロン(SA)モード両方でサポート
- LTEを5G非スタンドアロンモードのアンカーとしてのスタンドアロンでサポート、もしくはinter-RATテスト用にサポート
- inter-RATテスト用の3Gをサポート
- 380 MHz~6 GHzの周波数レンジ、8個のTx RFポートおよび4個のRx RFポート
- 8個のTxポートおよび4個のRxポート(800 MHz)、4個のTxポートおよび2個のRxポート(1600 MHz)でスケーラブルな帯域幅を実現
- 統合されたBBIQインタフェース
- 内部PC・タッチスクリーンインタフェースによりテストアプリケーション経由でベンチトップでの使用が可能に
- 高度な性能テスト向けのベースバンドフェージングをサポート
- E7770A共通インタフェースユニット
- 高い双方向中間周波数(IF)(6-12 GHz)による導通接続をUXM 5G RF出力をアップコンバートすることでサポート
- M1740Aミリ波トランシーバーに局部発振器、パワー、制御を提供
- 到来角(AOA)テスト用に最大で8台のM1740Aミリ波トランシーバーをサポート
- M1740A 5G用ミリ波トランシーバー
- 28、39、40 GHzバンドをコンパクトで双方向な1台でサポート
- RF経路損失を最小限に抑えるため、OTAテストチャンバーに設置
各測定器についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
お客様に最適なモデルを検索
ご要望、ご質問はございませんか。