お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- W3633Aロジック・アナライザ/オシロスコープ用DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータプローブ
W3633Aロジック・アナライザ/オシロスコープ用DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータプローブ
DDR3 DRAMのデータをキーサイト16900シリーズ ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。
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
ハイライト
- 16900シリーズ・ロジック解析システムとDDR3 DRAMとの電気的および機械的な接続(アドレス、コマンド、制御、4/8ビット・データ用)の提供
- JEDEC仕様に準拠したオシロスコープ測定用の接続を提供
- DDR3 DIMMのデータ・トラフィックのモニタ
- すべてはんだ仕上げでも使用可能。無鉛はんだ付け温度プロファイルに耐性のある設計
- E5847A ZIFプローブが必要(W3633A DDR3 BGAプローブとロジック・アナライザ・ケーブルの接続用)
W3633A DDR3 BGAプローブを使用すれば、DDR3信号への接続を適切に行うことができます。このプローブは既存のデザインで使用でき、事前のプランニングや再デザインは必要ありません。プローブはDRAMのボールに直接接続できるので、デザイン性能に影響を与えることなく、高速DDR3信号をフルスピードで動作させて捕捉することができます。
W3633Aに興味がありますか?
W3633Aロジック・アナライザ/オシロスコープ用DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータプローブの主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。