- Adapters and Connectors
- W281CS インライン同軸‐導波管アダプター、1.0 mm(メス)-WR-10、75~110 GHz
W281CS インライン同軸‐導波管アダプター、1.0 mm(メス)-WR-10、75~110 GHz
この1.0 mm(メス)~WR-10導波管アダプタで、75 GHzから110 GHzまでの導波管デバイスを容易に測定できます
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
キーサイトW281CSインライン導波管アダプタ(1.0 mm(メス)~WR-10)は、75 GHz~110 GHz W-バンドの導波管デバイスの測定を容易にします。
ハイライト
- 75 ~ 110 GHz
- 挿入損失(代表値):0.7 dB
- リターン・ロス(代表値):16 dB
- 最大CWパワー:10 W
キーサイトW281CSインライン導波管アダプタ(1.0 mm(メス)- to- WR-10)は、75 GHz~110 GHz W-バンドの導波管デバイスの測定を容易にします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。