검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W281CS 인라인 동축-도파관 어댑터, 1.0 mm (f) 대 WR-10, 75 ~ 110 GHz
이 1.0 mm (f) 대 WR-10 도파관 어댑터를 사용하면 75 GHz ~ 110 GHz 범위의 도파관 디바이스를 쉽게 측정할 수 있습니다
1.0 mm (f)와 WR-10 연결용 키사이트 W281CS 인라인 도파관 어댑터는 W-대역(75 GHz ~ 110 GHz)에서 도파관 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다.
주요 특징
- 75 ~ 110 GHz
- 삽입 손실(통상): 0.7 dB
- 반사 손실(통상): 16 dB
- 최대 CW 전력: 10 W
1.0 mm (f)와 WR-10 연결용 키사이트 W281CS 인라인 도파관 어댑터를 사용하면 W-대역(75 ~ 100 GHz)에서 간편하게 도파관 디바이스를 측정할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?