- Clamps and Clips
- U1176A LEDプローブ用クリップ式ライト
U1176A LEDプローブ用クリップ式ライト
画像はありません
暗所でのハンドヘルドDMM使用時にこの3インチのフラッシュライトをテストプローブにクリップで取り付けて視認性を大きく改善
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
暗所でのハンドヘルドDMM使用時にこの3インチのフラッシュライトをテストプローブにクリップで取り付けて視認性を大きく改善
ハイライト
- 長さ3インチ(約7.6 cm)
- テスト・プローブにクリップで取り付けることにより、視認性が向上
- 単四電池が1個付属
- -10 ℃~55 ℃の動作温度
- 寸法(幅×長さ×高さ):16.3 mm×80.0 mm×33.5 mm
- 質量:25g(バッテリ付き)
このLEDフラッシュライトは、Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用です。ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを暗い場所で使用している場合でも、LEDフラッシュライトを使用すれば簡単に測定を実行できます。3インチ(約7.6 cm)のフラッシュライトをテスト・プローブにクリップで取り付ければ、テスト・ポイントが見やすくなります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。