お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ...
- 測定器ソフトウェア
- ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
- S93050B 最大1.5 GHzのIQデータ帯域幅
S93050B 最大1.5 GHzのIQデータ帯域幅
PNA/PNA-X/PNA-Lネットワーク・アナライザ上で動作しているPathWave 89600 VSAソフトウェアに広帯域IQデータ(最大1.5 GHz)を転送
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
業界標準のPathWave 89600 VSA(VSA)ソフトウェアを5Gトランスミッターテストに使用すれば、PNAファミリー ネットワーク・アナライザに1回接続するだけで、アクティブデバイスの歪み解析を複数回測定できます。 S93050BのVSA IQデータリンク機能により、PNAからVSAソフトウェアにIQデータを転送して、シンボルEVM、AM-AM、およびAM-PMを解析できます。
- 最大1.5 GHzのIQ帯域幅をサポート (200 MHz以下の帯域幅にはS93050Bライセンス不要。 4 GHz/10 GHz/40 GHz以下の帯域幅にはS93051B/2B/3Bライセンスを使用)。
- S9309xB スペクトラム解析アプリケーション、またはS93070xB 変調歪みアプリケーションと連携動作。
- VNA校正エンジンにより、さらに正確な測定を実現。
- Xシリーズ アナライザとの優れたデータ相関を実現。
- 最大5チャネルのMIMOを測定可能。
無料の試用版
S93050B 解析帯域幅ソフトウェアを30日間お試しください。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。