お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- ATEシステム電源
- N5700シリーズ ATEシステム電源
- N5742A DCシステム電源(8 V、90 A、720 W)
N5742A DCシステム電源(8 V、90 A、720 W)
単出力の720W N5742Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
単出力の720W N5742Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。
ハイライト
出力定格
- 電圧:8 V
- 電流:90 A
- 電力:720 W
単出力の720W N5742Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。 信頼性の高い性能と拡張機能が、1Uのコンパクトなパッケージに装備されています。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。