お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2801A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、20 GHz
N2801A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、20 GHz
20 GHzのシリーズ高性能プローブアンプで差動およびシングルエンド信号測定が可能に。
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
ハイライト
帯域幅:
- 20 GHz
- Tr=27.1 ps
レンジ:
- DC減衰比:6:1(200 Ω ZIFチップ使用時は3:1)
- 入力電圧範囲:1.6 Vpp(200 Ω ZIFチップ使用時は0.8 Vpp)
- 入力コモンモード範囲:±12 V(DC~250 Hz)、±2.5 V (>250 Hz)(200 Ω ZIFチップ使用時は、±6 V(DC~250 Hz)、±1.25 V(>250 Hz)
- オフセットレンジ:±16 V(シングルエンド信号のプロービング時)
入力インピーダンス:
- DC入力抵抗: R diff=100 kΩ ±2 %、R se=50 kΩ ±2 %
- 入力抵抗(10 kHz未満で): R diff=1 kΩ、R se=500 Ω
- 入力キャパシタンス: C diff=32 fF、C se=48 fF(ZIFプローブヘッド使用時)
推奨プローブヘッド:
- N5445A 30 GHzブラウザ・プローブ・ヘッド
- N5444A 30 GHz 2.92/3.4 mm SMAプローブヘッド
- N5439A 28 GHz ZIFプローブヘッド
- MX0109A 26 GHzはんだ付けプローブヘッド
オシロスコープコネクティビィティ:
- UXR 3.5 mmオシロスコープ
- N2852Aアダプタ付き UXR 1&1.85 mmオシロスコープ
- 90000X、Q、V、Zシリーズ オシロスコープ
InfiniiMax IIIプロービングシステムは、非常に広い帯域幅と小さな負荷により、最高の信号忠実度と確度を実現します。 16 GHzから30 GHzまで、4種類のInfiniiMax IIIプローブアンプが用意されているので、性能要件や予算要件に合ったプロービングソリューションをお選びいただけます。 非常に高い性能に対するニーズに対応するため、InfiniiMax IIIプローブシステムには、競合製品にはない、裏面にグランドビアを備えた、新しい厚膜テクノロジーを採用した独自の200 GHz fT InP(リン化インジウム)ICプロセスが用いられています。
主な特長
- プローブチップまで20 GHzのフル帯域幅
- 業界最小のプローブ/オシロスコープ・システム・ノイズ
- 非常に広い帯域幅と小さな負荷により、業界最高の忠実度と確度を実現
- 実測Sパラメータの搭載により、より正確な応答補正が可能
- プローブ帯域幅のアップグレードが可能
- ユーザビリティに非常に優れ、豊富な品揃えのプローブヘッドで、さまざまな使用モデルに対応
機能の拡張
N2801A InfiniiMax IIIシリーズ プローブアンプ、20 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。