- プローブとプローブアクセサリ
- N2777A InfiniiModeはんだ付けチップ
N2777A InfiniiModeはんだ付けチップ
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
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
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
ハイライト
- N2751A/52A使用時、最高2.5 GHz
- N2750A使用時、最高1.5 GHz
- InfiniiMode測定をサポート可能
- テスト・デバイスまたは半永久DUT信号への直接はんだ付け用
- 1パッケージあたり3チップ
N2777Aはんだ付けチップは、テスト・デバイスに直接はんだ付けされます。チップには、ダンピング抵抗が内蔵され、フラットな応答を定格帯域幅で実現しています。最高性能を得るには、チップを差動モードで使用し、入力AとBをテスト・ノードに接続します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。