- プローブとプローブアクセサリ
- MX0109A InfiniiMax III GHz 極限温度はんだ付けヘッド、26 GHz
MX0109A InfiniiMax III GHz 極限温度はんだ付けヘッド、26 GHz
-55~+150℃の極限温度での回路やデバイスのテストに対応
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
-55~+150℃の極限温度での回路やデバイスのテストに対応
ハイライト
- 26 GHzの帯域幅(InfiniiMax III N2803Aアンプ)
- Cdiff = 108 fF、Cse = 140 fF
- 100 kΩ入力Rdiff(@ DC)、1 kΩ入力Rdiff(@>10kHz)
- 6:1の減衰比、ノーマル感度
- 5ミル~250ミル(0.127 mm~6.35 mm)の可変間隔
- 極限動作温度-55 °C to +150 °C (JEDEC JESD22-A104 改訂版Eにつき。)
MX0109AA InfiniiMax III 26 GHz 極限温度はんだ付けヘッドは、半永久はんだ付け接続で、最高26 GHzのシステム帯域幅を提供します。 MX0109Aは、JEDEC JESD22-A104 改訂版Eに準拠した-55 °C~+150 °Cの過酷な動作温度に対応しており、環境試験室での電子回路やデバイスの試験に最適です。
- InfiniiMax IIIプローブアンプと互換性があります。
- MX0109A ZIFチップのチップ部分の130 Ωアキシャル抵抗は、摩耗および損傷した場合に交換することができます。
- MX0109AおよびN2838Aの交換アキシャル抵抗キットは、N2836-68701です。 各抵抗キットには、10個の抵抗が含まれています。
- 動作温度特性
- -55°C最小持続時間は1000時間
- +150°C 再訪持続時間は 1000時間
- -55 °C 〜 +150 °Cのサイクル、750サイクル (JEDEC JESD22-A104 改訂版)
- チャンバー内のケーブル長を延長するには、N5450B恒温槽用延長ケーブルをご使用ください。
注記: MX0109A は、N2836Aの代替え製品です。 2つのプローブヘッドは、形状、フィット感、機能に互換性があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。