Supports extreme temperature testing of circuits and devices in temperatures ranging from -55 to +150°C

HIGHLIGHTS

  • 26 GHz 頻寬(使用 InfiniiMax III N2803A 放大器)
  • Cdiff = 108 fF,Cse = 140 fF
  • 100kΩ 輸入 Rdiff(直流),1kΩ 輸入 Rdiff(>10kHz)
  • 6:1 的衰減比,標準的靈敏度
  • 可變間隔:5 mil 至 250 mil(或 0.127 mm 至 6.35 mm)
  • 遵循 JEDEC JESD22-A104 修訂版 E 標準,可承受 -55°C 至 150°C 的極端操作溫度

MX0109A InfiniiMax III 極端溫度焊接式探棒頭是半固定式連接配件,提供高達 26 GHz 的系統頻寬。對於要求更大溫度範圍的測試,MX0109A 可依照 JEDEC JESD22-A104 修訂版 E 標準,支援 -55 °C 到 +150 °C 的極端操作溫度,是在環境試驗室中測試電子電路和裝置的理想選擇。

  • 相容於 InfiniiMax III 和 III+ 探棒放大器
  • 可隨時更換 MX0109A ZIF 探針上磨損或損壞的 130 歐姆軸向電阻器
  • N2836-68701 為適用於 MX0109A、N2836A 和 N2838A 的替代軸向電阻器套件。每個電阻器套件包含 10 個電阻器。
  • 操作溫度特性
    • 在 -55°C 下可駐留最少 1000 小時
    • 在 +150°C 下可駐留最少 1000 小時
    • 遵循 JEDEC JESD22-A104 修訂版 E 標準,可承受最少 750 次 -55°C 至 150°C 的溫度循環
  • 使用 N5450B 極端溫度延長線,延長環境試驗室中的電纜長度

註:MX0109A 已取代 N2836A。兩個探棒頭的形狀、大小、功能彼此相容。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助