お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- MX0106A InfiniiMax差動はんだ付けヘッド、23 GHz
MX0106A InfiniiMax差動はんだ付けヘッド、12 GHz
MX0106Aは、ターゲットに信頼性の高いハンズフリー接続を実現するはんだ付けヘッドです。 23GHzの帯域幅と低容量負荷を実現するプローブヘッドです。
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
ハイライト
- 23 GHz帯域幅 -- InfiniiMax MX0023A RCプローブ・アンプと使用した場合
- 非常にローレベルなプローブ負荷、差動入力キャパシタンスは170 fF
- 高信頼性の半永久接続
- DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約6.4インチの同軸ケーブル長
- 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変えられます。
- - 55 ℃~+150 ℃の幅広い動作温度範囲
MX0106Aは、ターゲットに信頼性の高いハンズフリー接続を実現するはんだ付けヘッドです。 このプローブ構成は、23GHzの帯域幅と低容量負荷により、シングルエンドと差動信号の両方の測定が可能です。 直径7ミル(オプションで4ミル)の強力なニッケル線を採用し、非常に小さなファインピッチターゲットへの接続が可能。リード線は交換が可能です。 はんだ付けヘッドにより、- 55 ℃~+150 ℃の幅広い動作温度範囲を実現。
MX0106Aに関心がありますか。
MX0106A InfiniiMax差動はんだ付けプローブヘッド、23 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。