お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- MX0104A InfiniiMaxプローブ用性能検証/スキュー補正フィクスチャ
MX0104A InfiniiMaxプローブ用性能検証/スキュー補正フィクスチャ
プローブアンプを校正、スキュー補正し、ベクトル・ネットワーク・アナライザを使ってプローブ性能検証を実行
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
主な特長
- プローブ校正、スキュー補正、性能検証のための50 Ωスルーフィクスチャー
- 40 GHzまでの良好なシグナルインテグリティー
- 2.92 mmオス入力、3.5 mmオス出力
- InfiniiMax III、III+プローブアンプおよびヘッドとの使用を推奨
MX0104A性能検証/スキュー・フィクスチャは、50 Ωスルーフィクスチャで、InfiniiMax III/III+シリーズのプローブアンプの校正/スキュー補正やVNAによるプローブの性能検証を可能にします。 フィクスチャは最大40 GHzまで優れたシグナルインテグリティーを有しています。 MX0104Aは、N5443Aの後継製品です。 帯域幅が13 GHz未満の場合は、E2655Cをご使用ください。
The MX0104Aには、50 Ωスルーフィクスチャーのみが付属しています。 オプションの001プラスチックスタンド、またはプローブアンプを適切に配置するためのN2787A 3Dプローブ・ポジショナを選択することができます
MX0104Aに関心を持っていただけましたか。
MX0104A InfiniiMaxプローブ用性能検証/スキュー補正フィクスチャの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。