お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- MX0102A はんだ付けツールキット
MX0102A Soldering Toolkit
プローブヘッドのリード線を被試験デバイスにはんだ付けするためのツールキットで、はんだ付け作業を容易に行うことができます。
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
HIGHLIGHTS
- Straight tweezer (Qty 1)
- Cutting tweezer (Qty 1)
- Kapton tap (36 yard roll)
- Double-sided foam tape (Qty 10)
- Regular solder wire (Lead free, 0.009” diameter, 2 feet long, Qty 1)
- Low temperature solder wire (Lead free, 0.01” diameter, 2 feet long, Qty 1)
- Probe tip wire (4 mil diameter, 2 feet long)
- Order all together as a kit or individually – see the InfiniiMax II user’s guide for the part numbers
The MX0102A soldering toolkit provides tools that can make probe soldering tasks easier. The tools available in the kit can be used to solder the lead wires of the MX0100A Micro probe head to a DUT.
MX0102Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。