お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9703B AXIeデジタイザ/広帯域デジタルレシーバー
Exceptional 12 bit analog-to-digital converter
スタート価格:
主な特長
高速で多目的なAXIe広帯域デジタルレシーバー
Keysight M9703Bは、DC組み合わせの12ビット広帯域デジタルレシーバー/デジタイザであり、AXIe規格に準拠し、シングルスロットのカードで8つの捕捉チャネルを提供します。 優れたチャネル密度と柔軟性のある拡張性を提供し、高度な物理、航空宇宙/防衛、RF通信のマルチチャネルアプリケーションに適しています。
- 12ビットADC分解能
- 8チャネル(-INTオプションでインターリーブする場合は4)
- 最大3.2 GS/s サンプリングレート(-SR2 および-INTオプション使用時)
- DC~2 GHzの入力周波数レンジ(ノンインターリーブモードで-F10オプション使用時)
- 最大16 GB (1 Gサンプル/チャネル)のDDR3取得メモリ
- 50 Ω入力インピーダンス、DC結合
- 選択可能な1 V あるいは2 Vフル・スケール・レンジ(FSR)
- ±2x FSR 入力電圧オフセットレンジ
- ±200 fs チャネル間スキュー安定度
- 最大15 ps RMSトリガ時間間隔計測(TTI)精度(-SR2 オプション使用時)
Multichannel Data Acquisition Systems
The M9703B occupies a single slot of an AXIe chassis. The architecture is modular and extensible to provide a fully operational multichannel system in a compact format. Configurations include:
- Two M9703B digitizers in the M9502A 2-slot AXIe chassis delivers a 16-channel 12-bit system
- Five M9703B digitizers in the M9505A 5-slot AXIe chassis delivers a 40-channel 12-bit system
- Eight M9703B digitizers in the M9514A 14-slot AXIe chassis delivers a 64-channel 12-bit system
主な仕様
形状
AXIe
Max. Memory
16 GB
Number of Channels
8 channels
4 channels
最大サンプルレート
3.2 GSa/s
形状
Max. Memory
Number of Channels
最大サンプルレート
AXIe
16 GB
8 channels
4 channels
3.2 GSa/s
さらに表示
Connector Type:
SMA
形状:
AXIe
Max. Memory:
16 GB
最大サンプルレート:
3.2 GSa/s
Maximum Vertical Resolution:
12 bits
Number of Channels:
8 channels
4 channels
Interested in a M9703B?
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
Want help or have questions?