お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9506A AXIe高性能5スロットシャーシ
システムモジュール内蔵の5スロットAXleシャーシ、Gen 3の性能、300 W/スロット、およびGPSオプション
スタート価格:
主な特長
アプリケーション
- 航空宇宙/防衛
- 通信
- エレクトロニクステスト
- 高エネルギー物理学
機能
- AXIe測定器モジュール向けに5スロットを提供
- 内蔵AXIeシステムモジュール
- ハイパワー、1スロットあたり最大300 Wの冷却能力
- GPS同期およびタイムスタンプ(オプション)
性能特性
- シャーシの外部コントローラーへの接続および複数シャーシのインターコネクトに対応できる構成可能なデュアルポートのGen 3 PCIeインタフェース(構成により最大16 GB/sのデータレートを実現可能)
- 各モジュールスロットへのGen 3 PCIe x16リンク(最大16 GB/sデータレート)
- ThunderboltTM3インタフェースにより、Thunderbolt搭載のラップトップやデスクトップコンピューターへの代替接続を選択可能
Keysight M9506Aは、要求の厳しいモジュラーアプリケーションに最適な高性能AXIeシャーシです。シャーシはAXIe 1.0 Rev 3.0のWide-AXIe規格に準拠しています。M9506Aは、AXIe測定器モジュール用に5スロット(1スロットあたり最大300 W)を提供します。また、測定器スロットを占有しないエンベディッド・システム・モジュールを搭載しています。エンベディッド・システム・モジュール(ESM)が提供するGen 3 x8/x16 PCIe®インタフェースによって、シャーシを外部コントローラーに接続したり、複数シャーシを使用してシステムを拡張したりできます。ラックスペースを最小限に抑えるために、モジュールスロットは水平に配置しています。新しい冷却設計により、シャーシは最も静かなAXIeシャーシを実現しています。
M9506A-GPSオプションは、フロントパネルの外部アンテナポートによりGPS同期機能を追加します。これは、正確な1 PPSを出力可能で、10/100 MHzの基準をクロックにロックできます。PPS信号をトリガI/Oに伝搬させて、トリガイベントにタイムスタンプを付加することができます。緯度、経度、高度などの他のGPS情報も提供されます。
M9506Aに興味がありますか?
お手持ちのAXIe高性能5スロットシャーシの機能を拡張
M9506A AXIe 高性能5スロットシャーシ の注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。