お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9502A AXIe 2スロット・シャーシ
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
スタート価格:
Highlights
アプリケーション
- 可搬型アプリケーション(ラック・マウントも可能)
機能
- AXIe測定器モジュール用スロットを2つ装備
- 組み込みAXIeシステム・モジュール
- ハイ・パワー、1スロットあたり200 Wの冷却能力
性能特性
- ギガビットLAN
- システム・コントローラへのGen 2 PCIe x8インタフェースにより、外部コントローラとの間で最大4 GB/sのデータ・レートを実現
- 各モジュール・スロットへのGen 2 PCIe x4リンク(最大2 GB/sのデータ・レート)
- 各モジュール・スロットとの間の62個のローカル・バス・ライン
M9502A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを2つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインタフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9502Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9502AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。
M9502Aは、AXIeの高性能を必要とする可搬型アプリケーションに最適です。ラックへの設置も可能であり、ラック・スペースを最小化するために測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか2Uのラック・スペースに収容できます。M9502Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。
主な仕様
帯域幅
4 GB/s
インタフェース
LAN
PCIe
独自機能
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
形状
AXIe
高さ
2U
スロット
2 slots
帯域幅
インタフェース
独自機能
形状
高さ
スロット
4 GB/s
LAN
PCIe
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
AXIe
2U
2 slots
さらに表示
帯域幅:
4 GB/s
インタフェース:
LAN
PCIe
独自機能:
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
形状:
AXIe
高さ:
2U
スロット:
2 slots
スロット:
2 Slots
標準構成
Prev
AXIe 2スロット・シャーシ
アプリケーション
- 可搬型アプリケーション(ラック・マウントも可能)
機能
- AXIe測定器モジュール用スロットを2つ装備
- 組み込みAXIeシステム・モジュール
- ハイ・パワー、1スロットあたり200 Wの冷却能力
性能特性
- ギガビットLAN
- システム・コントローラへのGen 2 PCIe x8インタフェースにより、外部コントローラとの間で最大4 GB/sのデータ・レートを実現
- 各モジュール・スロットへのGen 2 PCIe x4リンク(最大2 GB/sのデータ・レート)
- 各モジュール・スロットとの間の62個のローカル・バス・ライン
Next
M9502Aに関心を持っていただけましたか。
お手持ちのAXIe2スロットシャーシの機能を拡張
M9502A AXIe 2スロットシャーシの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。