何をお探しですか?
M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V
An isolated dual-range V/I source that allows you to source a voltage and measure the resultant current, or source a current and measure the resultant voltage, similar to the V/I source found in the former Keysight E6171B Measurement Control Module.
スタート価格:
ハイライト
アプリケーションに特化した仕様
- 16 Vレンジ(200 mA)で高電圧/高電流要件に適合
- リーケージテスト用の高確度の電流センス
機能
- アイソレーテッド電圧源
- プログラム可能な電圧リミットを持つアイソレーテッド電流源
- インターロック機能で安全に保護
性能特性
- ローレンジ:±16 V(200 mA)
- ハイレンジ:-10 V~100 V、最大20 mA
この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。 2種類の増幅器で構成されており、「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。 「ロー」増幅器は、16 Vレンジ(最大200 mA)の電圧を供給し、「ハイ」増幅器は100 Vレンジ(最大20 mA)の電圧を供給します。
「ロー」増幅器の代表的なアプリケーションとしては、I/Oピンのパラメトリック・リーケージ、バイアス電流、インピーダンス、しきい値、クランプ電圧などが挙げられます。 「ハイ」増幅器は、誘導性負荷をドライブするモジュールの出力にクランプ・ダイオードが存在するかどうかの検証に使用できます。 どちらの増幅器も一定の電圧を出力しながら電流を測定できます。
ユニークな機能として、ハイ増幅器には安全インターロックが備わっており、インターロック回路が切断されると、自動的にハイ増幅器をオフにし、すべてのリレーをオープンします。 これにより、危険な高電圧が存在する可能性があるときに、DUTを保護できます。 インターロックは、モジュールのフロント・パネルにあるLEDで示され、フィクスチャ上の外部リミットスイッチに接続するといった使い方が可能です。
Standard Configurations
アプリケーションに特化した仕様
- 16 Vレンジ(200 mA)で高電圧/高電流要件に適合
- リーケージ・テスト用の高確度の電流センス
機能
- アイソレーテッド電圧源
- プログラム可能な電圧リミットを持つアイソレーテッド電流源
- 安全と保護のためのインターロック機能
性能特性
- ロー・レンジ:±16 V(200 mA)
- ハイ・レンジ:-10 V~100 V(最大20 mA)
Interested in a M9186A?
Extend the capabilities for your PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V
Featured Resources for M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source, 100V
Want help or have questions?