HIGHLIGHTS

アプリケーション専用仕様

  • 200万サイクルの動作寿命を通して保証された0.03 dBの挿入損失の再現性
  • 8 GHzで94 dBという優れたアイソレーションにより、高密度ATEシステムにおけるクロストークを最小化 
  • DC~26.5 GHzの広い帯域で、ほとんどの通信アプリケーションや航空宇宙/防衛アプリケーションに対応

機能

  • 自動テスト・アプリケーションにおけるRF/マイクロ波信号のルーティング
  • 必要に応じてスイッチ・マトリクスを柔軟に作成できる、低価格のソリューション
  • 汎用の高品質スイッチで定評のあるKeysightの安心のスイッチ・テクノロジー

性能特性 

  • 0.03 dBの優れた挿入損失の再現性
  • 長いライフ・サイクル:200万サイクル(保証値)、500万サイクル(代表値)
  • 優れたアイソレーションと低SWR

Keysight M9156Cは、デュアル・トランスファPXIハイブリッド・スイッチ・モジュールで、Keysight L7222C同軸トランスファ・スイッチを2個内蔵しています。2スロット幅のモジュールです。

M9156Cは、DC~26.5 GHzの周波数で動作する低価格の動作切り替えソリューションで、RF性能を犠牲にすることなく、自動テスト機器(ATE)システムを測定/自動化します。このシリーズのモジュールは、ATE、RF通信測定、RFパラメトリック測定など、信号のルーティングに堅牢なスイッチング・モジュールが必要なアプリケーションで使用されています。Keysight M9156Cトランスファ・スイッチは、さまざまなアプリケーションに使用して、システムの柔軟性を高め、システムのデザインを簡素化することができます。例えば、2つの入力と2つの出力の間を切り替えたり、アクティブ・デバイスをバイパスすることができます。

M9156Cは、200万のライフ・サイクルを通して0.03 dBという優れた挿入損失の再現性、シグナル・インテグリティの維持に必要な優れたアイソレーション、測定の不確かさを最小限に抑える低SWRを実現します。

Acquire Rate
n/a
構成
Dual Transfer (DPDT)
ConnectCheck
Dual Transfer (DPDT)
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
周波数レンジ
DC to 26.5 GHz
入力/出力
0 - 50 Volts
Acquire Rate
構成
ConnectCheck
Frequency
周波数レンジ
入力/出力
n/a
Dual Transfer (DPDT)
Dual Transfer (DPDT)
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
DC to 26.5 GHz
0 - 50 Volts
さらに表示
Acquire Rate:
n/a
構成:
Dual Transfer (DPDT)
ConnectCheck:
Dual Transfer (DPDT)
Frequency:
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
周波数レンジ:
DC to 26.5 GHz
入力/出力:
0 - 50 Volts
最大周波数:
26.5 GHz
モジュラータイプ:
Microwave Transfer Switch
RF/Microwave
Ports:
8 ports
スイッチ構成:
DPDT
スイッチ・タイプ:
Transfer Switch
タイプ:
PXI Electromechnical Switch

Standard Configurations

M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch

Interested in a M9156C?

Want help or have questions?