Choose a country or area to see content specific to your location
データシート
Industries and Applications
– Automatic Test Equipment (ATE)
– RF communications
– Engineering verification
– RF parametric measurements
– Mid and high density switching systems
Product Description
M9155/6/7C is a series of PXI hybrid switch modules based on the PXI Hybrid platform. Operating from DC to 26.5/40 GHz, these modules come with guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability throughout the operating life.
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
お客様のアクセスは、ブラウザーのCookieの有効期限が切れるか、ブラウザーのキャッシュがクリアされるとリセットされます。コンテンツに再びアクセスするには、もう一度サインインししてください。
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.