お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8049A ISI チャネルボード
M8040A BERT用3つのISIチャネルボード
スタート価格:
主な特長
- 符号間干渉(IS)トレースにより、高解像度で幅広いチャネル損失をエミュレート
- 5つの短い(1.4インチから5.5インチ)、9つの中程度(0.8インチから7.95インチ)、および7つの長いトレース(9.05インチから22.25インチ)を備えた3つのISIボード、 トレースはカスケードが可能
- 既知のS21パラメータでRogers 4350Bおよび6台のMegtronプリント基板材料
- 差動チャネル
- 32 Gbaud以上のシンボルレートに対応
- 小型
M8049A ISIチャネル基板は、レシーバーのテストセットアップにおいてチャネル損失をエミュレートするために使用可能です。 このボードは、32 Gb/s以上のデータレートのチャネル損失をエミュレートするために使用されます。 長さが異なる21個のプリント基板トレースから選択して信号経路に挿入できます。 トレースの長さは、0.8インチ(20.3 mm)から22.3インチ(566.4 mm)の範囲です。 1枚の基板内または別の基板とトレースをカスケード接続することによって、広範囲のチャンネルを挿入損失のステップの非常に高い分解能でエミュレートすることが可能です。 ISIチャネル基板は小型で、被試験デバイスの近くに設置することができます。
M8049A ISIチャネル基板は、M8020A統合調整可能なISI機能、最大16 Gb/sのデータレート用のM8048A ISIチャネル、SATA (N4915-60001), DisplayPort (N1915A-006)、PCI Express® 3.0 (N4915A-014) の専用コンプライアンスチャネルで補完されます。
対象となるアプリケーション:
PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs / bj / cd / by、SASおよびその他の高速デジタルインタフェースを搭載した機器のレシーバーテスト。
M8049Aに関心を持っていただけましたか。
ISIチャネルボードの機能を拡張
M8049A ISIチャネルボードの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。