Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- ベンチトップ電源
- E36150シリーズ オートレンジベンチトップ電源
- E36155ABV DC電源、オシロスコープ、任意波形発生器、およびBenchVueソフトウェアバンドル
E36155ABV DC電源、オシロスコープ、任意波形発生器、およびBenchVueソフトウェアバンドル
E36155ABV DC電源、オシロスコープ、任意波形発生器、およびBenchVueソフトウェアバンドル
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
E36155A DC電源、単出力、オートレンジのよりお得なバンドル:60 V、40 A、800 W:LAN、USB、 E36150ADVU、BV9200B BenchVue高性能電源制御解析機能-4つの測定器を接続。
ベンチトップ電源とソフトウェアをバンドルして節約
同じアイテムを個別に購入する場合と比べて、定価から最大 11% 割引になります。
ハイライト
Keysight E36155ABVはE36155A DC電源、E36150シリーズベンチ電源用のオシロスコープビューおよび任意波形発生機能付きKeysight E36150ADVU、Keysight BV9200B PathWave BenchVue高性能電源制御解析ソフトウェアで構成されています。 E36155Aには単出力、オートレンジ機能、60 V、40 A、800 W、LAN/USBインタフェースが備わっています。
AWGを使用すれば、最大512セットポイント、持続時間を設定可能な複雑な波形の作成とシミュレートが可能です。 サポートされる任意波形には、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス、台形波、指数関数などがあります。
オシロスコープビューは、最大10 μs/100 kHzのサンプリングレートと256 kサンプルをサポートしています。 これらの機能により、被試験デバイスの電流負荷パルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象や妨害を含む動的なトランジェント動作を正確に解析することができます。
PathWave BenchVueソフトウェアにより、最大4台までの測定器をPCに接続可能で、高度な制御、解析、自動化をサポートします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。