이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기

판매자:

₩ 33,961,052 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 다양한 테스트 세트 옵션 중에서 테스트 요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택: 100 kHz ~ 1.5 GHz/3 GHz, 2-포트, 50 또는 75 ohm, 전송/반사 또는 S-파라미터 테스트 세트
  • LF-RF 옵션 (Option 3L5)으로 광범위한 어플리케이션 지원: 5 Hz ~ 3 GHz, 2-포트, 50 ohm, S-파라미터 테스트 세트, 이득-위상 테스트 포트, 내장 DC 바이어스 소스
  • 하나의 계측기에 어플리케이션을 맞춤 구성하기 위하여 네트워크 분석과 임피던스 분석을 결합 (Option 3L5와 005 결합)
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • E5061B ENA 시리즈 네트워크 분석기
  • 설치 가이드
  • CD ROM IO Libraries
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 네트워크 분석기용
E5061B-005 LF-RF Network Analyzer Option + 005 Impedance Analysis Option
E5061B-005 LF-RF Network Analyzer Option + 005 Impedance Analysis Option
  • Impedance analysis capability function for the E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF network analyzer
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration / compensation capabilities for fixtures
  • Equivalent circuit analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses

함께 구입하면 좋은 제품

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
16201A 7 mm Terminal Adapter Kit
16201A 7 mm Terminal Adapter Kit
  • Adapter for E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF network analyzer with the 7 mm test fixtures
  • Impedance measurement capability with E5061B-005 impedance analysis option
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures for impedance analyzers

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).