这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 直流电源
- 直流电源解决方案
- EV1003A HEV / EV 功率转换器测试解决方案
EV1003A HEV / EV 功率转换器测试解决方案
用于测试 HEV/EV 功率转换器的软件和硬件。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
了解用于 HEV/EV 和 HEMS 的 EV1003A 电源转换器测试解决方案
这款是德科技解决方案旨在解决 HEV/EV 市场面临的安全性、监管和环境问题。 它是是德科技独有的商用现货(COTS)再生电源系统,具有非常全面的安全特性,可以为您的被测器件和人员提供良好保护。 其再生功能使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。 是德科技的先进解决方案和覆盖全球的支持使您能够充满自信地部署高电压、大功率解决方案,满足 HEV/EV 市场快速发展、高速增长的需求。
- 提供高达 2000 V、±800 A、20 kW 的供给(电源)和吸收(电子负载)能力
- 通过简单并联多达 10 个单元,组成高达 200 kW 的电源或负载
- 可以充分利用 20 kW 电源中罕见的功能特性:列表模式、出色的测量准确度
- 使用可编程电阻(取决于型号),可以更准确地仿真电阻高达 50 Ω 的高电压、大功率电池
- 外形紧凑,显著减少占用空间:以 3U 体积提供高达 20 kW 的电源和负载功能;性能与典型的 4U 6 kW 负载和 6U 12 kW 负载不相上下
主要技术指标
查看更多
想要深入了解 EV1003A?
这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?